Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Cuscinetti flangiati per temperature elevate con 4 fori di montaggio, EFSM, igubal®, calotta sferica iglidur® X

  • Serie dimensionale: E secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igutonG 
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® X
  • Utilizzabile fino a +200 °C
  • Facilità di montaggio
  • Compensazione dei disallineamenti
  • Completamente resistente alla corrosione
  • Estremamente leggero
  • Resistente agli agenti chimici
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido
Descrizione prodotto
igubal® cuscinetti flangiati
 
I cuscinetti flangiati igubal® sono stati sviluppati per supportare il centro o le estremità degli alberi.
 
Alloggiamento in materiale iguton G, per temperature elevate, elevata resistenza chimica. Temperature da -40 °C a +200 °C
 
Qui, la calotta sferica è prodotta in iglidur® X, caratterizzato da una resistenza alle temperature e un carico a compressione elevati, e dalla resistenza agli agenti chimici. Di conseguenza, iglidur® X è progettato per velocità maggiori rispetto ad altri cuscinetti iglidur®.
  • Applicabile fino a 200 °C
  • Facilità di montaggio
  • Compensazione dei disallineamenti
  • Completamente resistente alla corrosione
  • Estremamente leggero
  • Resistente agli agenti chimici
  • Adatto ad applicazioni sommerse

Alcuni tipici esempi applicativi
  • Costruzione di impianti
  • Automazione
  • Macchine agricole
  • Ingegneria meccanica
  • Settore alimentare
     
    Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Se è necessaria resistenza agli agenti chimici
  • Se è necessaria un'opzione economica
  • Se servono cuscinetti resistenti allo sporco
  • Per correggere i disallineamenti
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +200 °C
  • Se è necessario un anello di regolazione integrato
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 12 mm
  • Se sono necessarie velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
Settori d'impiego
 
Poiché i cuscinetti flangiati igubal® sono progettati per un funzionamento a secco esente da manutenzione, sono particolarmente adatti per applicazioni in cui l'accesso al cuscinetto è limitato, in ambienti umidi o bagnati o nelle camere bianche. Di conseguenza, i cuscinetti flangiati igubal® sono utilizzati, per esempio, in applicazioni di lavaggio, nelle tende parasole delle facciate di edifici, nella tecnologia di movimentazione dei materiali e nelle attrezzature per forni.
Montaggio
 
Non occorre un allineamento preciso dell'alloggiamento del cuscinetto, poiché il cuscinetto flangiato compensa automaticamente gli errori di allineamento. Speciali anelli di regolazione possono essere utilizzati per fissare l'albero.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.