xiros® cuscinetti radiali rigidi a sfere xirodur® B180, tuttofare economico, sfere di vetro

BB-623-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-623-B180-30-GL product image
BB-623-B180-30-GL technical drawing
  • La più ampia gamma di prodotti standard di dimensioni DIN a magazzino
  • Tuttofare con usura minima
  • Adatti al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale della sfera: vetro


Disponibile anche con sfere in acciaio inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-GL
10
4
3
623