Cuscinetti a sfere a gola profonda xiros® in xirodur® A500, resistenti al calore e agli agenti chimici, sfere in acciaio inossidabile

BB-6802-A500-70-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6802-A500-70-ES product image
BB-6802-A500-70-ES technical drawing

  • Ottima resistenza alla temperatura e agli agenti chimici
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di applicazione: da -100 °C a +150 °C
  • Materiale dell'anello: xirodur® A500
  • Materiale della gabbia: PEEK
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
  • Disponibile anche con sfere di vetro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802