Nuovo materiale: xirodur® F500

Cuscinetto a sfere con sfere d'acciaio visibili e anelli scuri.

Conduttivo e resistente alle sostanze chimiche

Tech up <104 Ω Resistente alla temperatura fino a +150 °C Estremamente resistente agli agenti chimici (acidi forti)

  • Resistenza
  • superficiale

Riduzione dei costi

  • Intervalli di manutenzione più lunghi e nessuna corrosione nelle macchine nell'industria dei semiconduttori
  • Misurazione ESD delle prove

sostenibilità

  • Rispettoso dell'ambiente, poiché non sono necessari lubrificanti aggiuntivi
  • igus® supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico. Maggiori informazioni su: igus ®.de/sustainability

Risultati della misurazione ESD

Strumento per misurare la resistenza superficiale su un supporto del pezzo.
Strumento per misurare la resistenza superficiale su un supporto del pezzo.

Presentazione delle novità

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza