1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: FSM-0203-03
- Materiale: iglidur® F
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Conduttivo, molto resistente alla pressione
- Conduttivo
- Elevato carico a compressione
- Buona resistenza alle temperature
iglidur® F | Elettricamente conduttivo, molto resistente alla pressione
Massima rigidità e durezza, e particolarmente conduttivo. Quando si tratta della conduttività elettrica dei materiali, specialmente in applicazioni in cui non deve verificarsi alcuna carica elettrostatica, iglidur® F è la scelta giusta. Inoltre, iglidur® F è molto resistente alla pressione. A temperatura ambiente, può essere caricato staticamente fino a 105 MPa.
Aree di applicazione tipiche
- Automotive
- Industria tessile
Quando lo uso?
- Se il materiale deve essere elettricamente conduttivo
- Per carichi di pressione statica elevati
Quando non lo uso?
- Quando è richiesta una rilavorazione meccanica
- Quando è richiesta la massima resistenza
- all'usura Quando è richiesto un coefficiente di attrito molto basso nel funzionamento a secco
- Per l'uso sott'acqua
- Quando è richiesto un materiale universale
Non sei sicuro che sia adatto?