1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: L500SM-0304-03
- Materiale: iglidur® L500
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni: - d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
 
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Resistente a temperature e agenti chimici
- Uso continuo fino a +250°C
- Fino a 5 m/s in rotazione
- Eccellente resistenza all'usura
iglidur® L500 | Per velocità di rotazione estreme
iglidur® L500 è un materiale specifico per movimenti di scorrimento rapidi e ad alta velocità a bassi carichi. Grazie al basso allungamento termico e al basso assorbimento di umidità, i cuscinetti possono essere realizzati con gioco molto basso. Le applicazioni in cui questi vantaggi svolgono un ruolo sono ventilatori, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.
Tipiche aree di applicazione
- Automotive
- Ingegneria meccanica
Quando dovrei usarlo?
- Per applicazioni di rotazione ad alta velocità
- Quando è richiesta la massima durata utile
- Per un elevato valore pv a bassi carichi
- Per temperature di esercizio fino a +250°C (permanenti, a breve termine fino a max. +350°C)
Quando non dovrei usarlo?
- Se stai cercando un materiale universale per alte temperature
- Se si verificano carichi di pressione da medi ad alti
- Per applicazioni oscillanti
Non sei sicuro che sia adatto?