iglidur® L500, boccole flangiate, mm

Per velocità rotatorie estreme

iglidur® L500, boccole flangiate, mm
iglidur® L500, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® L500, boccole flangiate, mm
iglidur® L500, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: L500FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® L500
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente a temperature e agenti chimici
  • Uso continuo fino a +250°C
  • Fino a 5 m/s in rotazione
  • Eccellente resistenza all'usura

iglidur® L500 | Per velocità di rotazione estreme

iglidur® L500 è un materiale specifico per movimenti di scorrimento rapidi e ad alta velocità a bassi carichi. Grazie al basso allungamento termico e al basso assorbimento di umidità, i cuscinetti possono essere realizzati con gioco molto basso. Le applicazioni in cui questi vantaggi svolgono un ruolo sono ventilatori, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.

Tipiche aree di applicazione

  • Automotive
  • Ingegneria meccanica

Quando dovrei usarlo?

  • Per applicazioni di rotazione ad alta velocità
  • Quando è richiesta la massima durata utile
  • Per un elevato valore pv a bassi carichi
  • Per temperature di esercizio fino a +250°C (permanenti, a breve termine fino a max. +350°C)

Quando non dovrei usarlo?

  • Se stai cercando un materiale universale per alte temperature
  • Se si verificano carichi di pressione da medi ad alti
  • Per applicazioni oscillanti
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona:
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online:
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH