Canale in alluminio | 972.02.30.SL / 972.02.31.SL / 972.02.30.SLA / 972.30.SL / 972.31.SL / 972.30.SLA / 972.32.SL | Altezza canale: 117 mm

972.32.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 set con 2 parti laterali, con glide strips | Versioni disponibili: senza barre di scorrimento, con barre di scorrimento o con elementi fonoassorbenti
  • Leggero e resistente alla corrosione: più leggero dell'acciaio, resistente all'acqua di mare e alla corrosione.
  • Opzionale: con elementi fonoassorbenti
  • Riduzione dell'usura: i profili di scorrimento prevengono l'usura laterale
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
igus-icon-lieferzeit972.32.SL