Come sistemi pronti con un tubi in alluminio, carbonio, acciaio inossidabile o PVC, i cuscinetti a sfere si dimostrano efficaci come rulli per trasporto per deviare film ed etichette o per trasportare merci. Utilizzando polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura e tubi a parete sottile, consentono un risparmio di peso fino al 48% rispetto alle soluzioni metalliche. La loro inerzia di massa è quindi inferiore del 42%, l'energia necessaria per l'accelerazione è quindi notevolmente inferiore e i rulli raggiungono la velocità di trasporto prima.
Rivestimento antiaderente 2.0: stiamo aggiungendo una nuova variante alla gamma di rulli per trasporto con tubo in alluminio rivestito antiaderente. Grigio scuro anziché nero, ma con proprietà di adesione dell'etichetta migliorate rispetto alla nostra
versione con rivestimento antiaderente in nero.
Applicazioni: tecnologia di etichettatura, industria dell'imballaggio, deflessione del film
A richiesta, i supporti flangiati con cuscinetto a sfere sono disponibili anche in bianco. A tale scopo, sostituisci il suffisso "S180-10-ES" con "B180-30-ES" utilizzando la ricerca del numero di articolo igus (ad es.: BBT-AF20-606-B180-30-ES).
<img alt="XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/fqbkuryo3y/jpeg/XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Tech up:
- 100% in meno di adesione delle etichette adesive
<img alt="XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/tv3wovoabp/jpeg/XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Cost down:
- Il sistema pronto per l'installazione consente di evitare lavorazioni interne costose
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Dal laboratorio:

Sostenibilità:
- Rispetta l'ambiente in quanto non richiede lubrificazione aggiuntiva
- igus ha investito in Mura Technology sin dall'inizio e sta promuovendo il riciclo dei prodotti chimici. Dai rifiuti di plastica al petrolio greggio in 20 minuti: igus.eu/hydroprs