Come sistemi pronti con tubi in alluminio, carbonio, acciaio inossidabile o PVC, i cuscinetti a sfere si dimostrano efficaci come rulli per trasporto per deviare film ed etichette o per trasportare merci. Utilizzando polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura e tubi a parete sottile, consentono un risparmio di peso fino al 48% rispetto alle soluzioni metalliche. La loro inerzia di massa è quindi inferiore del 42%, l'energia necessaria per l'accelerazione è quindi notevolmente inferiore e i rulli raggiungono la velocità di trasporto prima.
L'anodizzazione dura garantisce i migliori valori in termini di resistenza all'usura e alla corrosione. Inoltre, i rulli per trasporto sono caratterizzati da una bassa resistenza all'attrito.
Applicazioni: tecnologia di etichettatura, industria dell'imballaggio, deflessione del film
<img alt="XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/fqbkuryo3y/jpeg/XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Tech up:
- Molto resistente all'usura e alla corrosione
- Offre un'eccellente protezione della superficie
<img alt="XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/tv3wovoabp/jpeg/XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Cost down:
- Intervalli di manutenzione prolungati
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Dal laboratorio:

Sostenibilità:
- Rispetta l'ambiente in quanto non richiede lubrificazione aggiuntiva
- igus ha investito in Mura Technology sin dall'inizio e sta promuovendo il riciclo di sostanze chimiche. Dai rifiuti di plastica al petrolio greggio in 20 minuti: igus.eu/hydroprs