xiros® cuscinetto a sfere in xirodur® A500, resistente a temperature e agenti chimici, materiale della gabbia rinforzato, sfere in vetro

BB-626-A500-75-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-626-A500-75-GL product image
BB-626-A500-75-GL technical drawing
  • Fino al 50% in più di durata utile grazie al materiale della gabbia rinforzato
  • Ottima resistenza alla temperatura e agli agenti chimici
  • Temperatura di esercizio: da -100 °C a +150 °C
  • Materiale dell'anello: xirodur® A500
  • Materiale della gabbia: xirodur® F500
  • Materiale della sfera: vetro
igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626