xiros® cuscinetto a sfere in xirodur® A500, resistente a temperature e agenti chimici, sfere in ceramica

BB-624-A500-70-ZR product image
igus-icon-lupe
BB-624-A500-70-ZR technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-624-A500-70-ZR product image
BB-624-A500-70-ZR technical drawing
  • Ottima resistenza chimica e termica
  • Buona resistenza all'usura
  • Temperatura di applicazione: da -100 °C a +150 °C
  • Materiale dell'anello: xirodur® A500
  • Materiale della gabbia: PEEK (polietereterchetone)
  • Materiale della sfera: ceramica (ossido di zirconio)
igus-icon-lieferzeitBB-624-A500-70-ZR
13
5
4
624