Canale di guida in alluminio | 973.30.SL / 973.30.SLA / 973.31.SLH | Altezza della canale di guida: 144 mm

973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
973.30.SL product image
973.30.SL product image
973.30.SL technical drawing
  • 1 set con 2 parti laterali, con glide strips | Versioni disponibili: senza barre di scorrimento, con barre di scorrimento o con elementi fonoassorbenti o con striscia di scorrimento per alta velocità
  • Leggero e resistente alla corrosione
  • Opzionale: con elementi fonoassorbenti
  • Opzionale: barra di scorrimento per alta velocità con resistenza all'abrasione 5 volte superiore.
  • Riduzione dell'usura: i profili di scorrimento prevengono l'usura laterale
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
igus-icon-lieferzeit973.30.SL
E2.48/3500/R68/E4Q.44/H4Q.44/E4.42/H4.42/R4.42/E4.48L/R4.48L/E6.52/R6.52
Without glide bars
144