Canale in alluminio | 974.30.SL / 974.31.SL / 974.30.SLA / 974.31.SLH | Altezza del canale: 184 mm

974.30.SL product image
igus-icon-lupe
974.30.SL product image
igus-icon-lupe
974.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
974.30.SL product image
974.30.SL product image
974.30.SL technical drawing
  • 1 set con 2 parti laterali, con glide strips | Versioni disponibili: senza barre di scorrimento, con barre di scorrimento o con elementi fonoassorbenti o con barre di scorrimento per alta velocità
  • Leggero e resistente alla corrosione
  • Opzionale: con elementi fonoassorbenti
  • Opzionale: barra di scorrimento per alta velocità con resistenza all'abrasione 5 volte superiore.
  • Riduzione dell'usura: i profili di scorrimento prevengono l'usura laterale
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
igus-icon-lieferzeit974.30.SL
E4Q.58/H4Q.58/E4.56/H4.56/R4.56/E4.64L/14040/14140/R18840/14240/14340/E6.62
Without glide bars
184