Canale in alluminio | 975.30.SL / 975.31.SL / 975.30.SLA / 975.31.SLH | Altezza del canale: 236 mm

975.30.SL product image
igus-icon-lupe
975.30.SL product image
igus-icon-lupe
975.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
975.30.SL product image
975.30.SL product image
975.30.SL technical drawing
  • 1 set con 2 parti laterali, con glide strips | Versioni disponibili: senza barre di scorrimento, con barre di scorrimento o con elementi fonoassorbenti o con barre di scorrimento per alta velocità
  • Leggero e resistente alla corrosione: più leggero dell'acciaio, resistente all'acqua di mare e alla corrosione.
  • Opzionale: con elementi fonoassorbenti
  • Opzionale: barra di scorrimento per alta velocità con resistenza all'abrasione 5 volte superiore.
  • Riduzione dell'usura: i profili di scorrimento prevengono l'usura laterale
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
igus-icon-lieferzeit975.30.SL
E4Q.82/H4Q.82/E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/R19850/15250/15350/E6.80
Without glide bars
236