igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Ø esterno: 30, 38 mm
- Adatti al contatto con gli alimenti
- Tubo in acciaio inossidabile 1.4301
- Tolleranza lunghezza: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-B180-30-ES
30
8
608
Come sistemi completamente preassemblati con un tubo in alluminio, carbonio, acciaio inossidabile o PVC, i cuscinetti a sfera si dimostrano efficaci come rulli per trasporto per deviare film ed etichette o per trasportare merci. Utilizzando polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura e tubi a parete sottile, offrono un risparmio di peso fino al 48% rispetto alle soluzioni metalliche. La loro inerzia di massa è inferiore del 42% e, pertanto, l'energia necessaria per l'accelerazione è notevolmente inferiore e i rulli raggiungono la velocità di trasporto più rapidamente.
![]()
Tech up:
Cost down:
Dal laboratorio:
Sostenibilità:

xiros® in una confezionatrice di materiali sterili nel settore alimentare