Cuscinetti a sfere radiali xiros® in xirodur® B180, schermati da un lato, sfere in acciaio inox

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Protegge dallo sporco grossolano
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623