Cuscinetti a sfera radiali xiros® in xirodur® B180, doppia corona, sfere in acciaio inox

BB-6000-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6000-B180-10-ES-D product image
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
  • Raddoppia la capacità di carico rispetto alle versioni DIN a una fila
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000