Cuscinetto a sfere a gola profonda xiros® in xirodur® B180, economico e versatile, sfere in acciaio inossidabile

BB-623-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-623-B180-30-ES product image
BB-623-B180-30-ES technical drawing

  • La più ampia gamma standard di dimensioni DIN a magazzino
  • Allrounder con l'usura più bassa
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
  • Disponibile anche con sfere di vetro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-ES
10
4
3
623