[[Per nuovi design raccomandiamo la serie di catene portacavi migliorata E4.112 della famiglia E4.1. 
 
 In caso di domande contattare il proprio interlocutore igus®. Grazie per la comprensione serie E4.112
     
    
      
        Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
       
     
    
	
    Serie 600 - traversini su tutte le maglie
    1. Traversini nelle catene portacavi rimovibili da entrambi i lati 
 2. Coperchi a cerniera rimovibili con apertura a scatto - catena chiusa 
 3. Speciale connessione perno/foro per un movimento silenzioso 
 4. Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi 
 5. Superfici di scorrimento ottimizzate 
 6. Possibilità di separazione interna 
 7. Possibilità di combinare maglie chiuse ed a traversini 
 8. Profilo esterno antipolvere 
 9. Disponibile con raggio di curvatura reversibile
    Larghezze interne disponibili: da 50 a 600 mm 
Raggi di curvatura disponibili: da 200 a 1.000 mm 
Passo: 46 mm/maglia = 7 maglie/m