Configuratore per robot

Catena portacavi multiasse per robot - triflex® R

Tutto sulla catena triflex® R

Shop triflex R

Shop

Vai allo shop per triflex R
Informazioni su triflex® R

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto triflex® R
Supporto di consulenza

Assistenza, video, consigli...

Servizi per la triflex® R
Configuratore

2 configuratori

Vai ai configuratori
Notizie dalla Robotica

Panoramica dei nuovi prodotti

Vai alle innovazioni

10 consigli per l'allestimento del robot

10 consigli per l'allestimento del robot

Catalogo prodotti 2025

Catalogo prodotti triflex® R 2025

Il tuo catalogo igus® per la robotica

  • Parti speciali per camera bianca
  • Ampia varietà di parti ESD
  • Morsetto fissacavi
  • SCARA Cable solution per cleanroom

Tubo corrugato vs. catena triflex R: confronto

Tubo corrugato vs triflex R

Campionatura omaggio di componenti per robotica

Robotic Box

Campione gratuito TRC e TRE

Campione TRC TRE
  • Tocca con mano la qualità del prodotto
  • Il campione specifico fornisce informazioni aggiuntive sul prodotto che potrebbero non essere riconoscibili a prima vista
  • 5 maglie della catena TRE.50.080.0.B
  • 4 maglie della catena TRC.50.080.0
  • 1 staffa di montaggio con pettine fissacavi TR.50.01

Campione gratuito TRL e TRF

Campione TRL + TRLF
  • Tocca con mano la qualità della catena portacavi 3D light
  • Il campione fornisce informazioni aggiuntive sul prodotto che potrebbero non essere riconoscibili a prima vista
  • 5 maglie della catena TRL.60.087.0
  • 4 maglie della catena TRLF.65.100.0.B
  • 1 staffa di montaggio leggera con pettine fissacavi TL.60.01.Z1

Sistemi di alimentazione per robot Scara

Soluzione per cavi su robot Scara

Soluzione SCARA Cable standard 2023
  • Diametro nominale del tubo di 29 mm (interno)
  • Diametri di 23 e 36 mm in fase di progettazione
  • "Spina dorsale" per la guida dai tubi sui robot Scara
  • Facile da installare anche successivamente
  • Montaggio anche con rotazione
  • Per aumentare la durata utile dei tubi corrugati utilizzati nei robot Scara.

Soluzione per cavi su robot SCARA Clean

Soluzione per cavi su robot SCARA Clean
  • Adatto per camera bianca con certificato IPA ISO Classe 2
  • Guida più sicura di cavi e tubi in camera bianca
  • L'e-skin® soft è facile da riempire
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti singolarmente e montati successivamente
  • Montaggio con rotazione
  • Sono stati eseguiti oltre 2.000.000 di cicli di prova presso il laboratorio di prova per camera bianca igus®

Campi di applicazione + esempi di applicazione dei nostri clienti

Applicazioni triflex® R

Altri prodotti per la robotica

TRX rivoluziona l'alimentazione sui robot

  • TRX completa le funzioni della serie triflex® R rendendola ora anche telescopica
  • In questa nuova versione brevettata, le maglie della catena TRX consentono una compensazione della lunghezza fino al 36% l'una rispetto all'altra senza comprometterne la tenuta e la possibilità torsionale.
  • L'elastico all'interno della TRX riporta sempre le maglie della catena al punto di partenza e la forza di ritrazione può essere regolata tramite l'elastico
  • Riduzione del peso fino all'83% rispetto a una soluzione con sistema di ritrazione (RSP)
  • Il design study TRX è attualmente compatibile al 100% con la TRE.60.087.0.B, con altre possibili dimensioni di catena in futuro

Finalmente anche per robot multi-asse e industriali ...

Novità smart plastics 2022: i.Sense TR.B

cavi robot chainflex

cavi robot chainflex®

Cavi robot readycable

Cavi robot readycable®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza