Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema Triflex® R Serie TRC.30
1. Movimento multi-dimensionale - Elevata flessibilità nei movimenti complessi anche nell'ambito del 6° asse. Torsione approssimativa possibile di ± 10° per ogni maglia nell'asse longitudinale. Questa catena consente di guidare il cavo nei difficili movimenti geometrici
2. Notevole capacità di torsione grazie al particolare "principio trailer" (=principio sfera/calotta sferica), movimento fluido su tutti gli assi, testato fino a 50 N
3. Eccellenti caratteristiche meccaniche I contorni interni ed esterni arrotondati non permettono nessuna interferenza con bordi e contribuiscono a proteggere il cavo. Testato in laboratorio igus® per più di 1 milione di cicli
4. Raggi di curvatura stretti grazie al passo corto per un'installazione in spazi ridotti
5. Montaggio e smontaggio semplificato - elementi stampati ad iniezione che permettono di risparmiare costi di assemblaggio. Elevate forze di trazione senza elementi aggiuntivi come cavi in acciaio, tiranti elastici.
6. Elevata stabilità
7. Triflex®R RS - nuovo sistema di guida per ogni tipo di robot, compatto e rapido da fissare
8. Ridotti tempi di installazione sulla vostra macchina/robot grazie alle connessioni semplici e pratiche dei vari componenti
9. Su richiesta: fibre di sostegno, kit universale di montaggio e FlexBar