Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema Triflex® R Serie TRE.60
1. Movimento multi-asse - elevata flessibilità per applicazioni complesse anche sul 6° asse. Rotazione di circa ± 10° per maglia della catena possibile lungo l'asse longitudinale. Ciò facilita l'instradamento dei cavi intorno a forme geometriche difficili
2.Elevato assorbimento della forza di trazione grazie alla connessione "calotta-sfera", per movimenti agevoli su tutti gli assi
3. Meccanismo di apertura semplice - per un facile riempimento e la sostituzione di cavi e tubi preassemblati
4. Eccezionali caratteristiche meccaniche
5. Raggio di curvatura e passo ridotti per un'installazione compatta
6. Facile da allungare e accorciare - un componente stampato a iniezione. Nessun elemento di supporto (es. cavi in acciaio, meccanismi a molla, ecc.) necessario nella direzione della forza di trazione
7. Estremamente stabile - grazie ai fermi all'esterno, fermi precisi per raggio e torsione
8. Set triflex® R - modulo compatto universale per tutti i movimenti del robot, montato su punti di fissaggio esistenti
9. Tempi di regolazione minimizzati grazie al collegamento semplicissimo alla macchina e ad accessori completi
10. Ancora disponibili per applicazioni speciali: moduli con fibre di sostegno, kit di assemblaggio universali e FlexBar