Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema Triflex® R Serie TRE.30
1. Movimento multi-dimensionale - Elevata flessibilità nei movimenti complessi anche nell'ambito del 6° asse. Torsione approssimativa possibile di ± 10° per ogni maglia nell'asse longitudinale. Questa catena consente di guidare il cavo nei difficili movimenti geometrici
2. Notevole capacità di torsione grazie al particolare "principio trailer" (=principio sfera/calotta sferica), movimento fluido su tutti gli assi
3. Per un facile e rapido inserimento dei condotti
4. Eccellenti caratteristiche meccaniche
5. Raggi di curvatura stretti grazie al passo corto per un'installazione in spazi ridotti
6. Montaggio e smontaggio semplificato - elementi stampati ad iniezione che permettono di risparmiare costi di assemblaggio. Elevate forze di trazione senza elementi aggiuntivi come cavi in acciaio, tiranti elastici.
7. Elevata stabilità
8. Triflex®R RS - nuovo sistema di guida per ogni tipo di robot, compatto e rapido da fissare
9. Ridotti tempi di installazione sulla vostra macchina/robot grazie alle connessioni semplici e pratiche dei vari componenti
10. Su richiesta: fibre di sostegno, kit universale di montaggio e FlexBar