Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
       
     
    
    Sistema Triflex® R Serie TRL.70
    1. Triflex® R light economica e facile da assemblare, singoli elementi, estremamente leggera, facilità di inserimento dei cavi grazie al sistema Easy Chain®, indicata con attacchi standard Triflex®R 
2. Movimento multi-dimensionale - Elevata flessibilità nei movimenti complessi anche nell'ambito del 6° asse.  Torsione approssimativa possibile di ± 10° per ogni maglia nell'asse longitudinale. Questa catena consente di guidare il cavo nei difficili movimenti geometrici 
3. Notevole capacità di torsione grazie al particolare "principio trailer" (=principio sfera/calotta sferica), movimento fluido su tutti gli assi 
4. Per un facile e rapido inserimento dei condotti 
5. Raggi di curvatura stretti grazie al passo corto per un'installazione in spazi ridotti 
6. Montaggio e smontaggio semplificato - elementi stampati ad iniezione che permettono di risparmiare costi di assemblaggio. Elevate forze di trazione senza elementi aggiuntivi come cavi in acciaio, tiranti elastici. Allungabile ed accorciabile semplicemente in ogni punto grazie alla progettazione modulare 
7. Ridotti tempi di installazione sulla vostra macchina/robot grazie alle connessioni semplici e pratiche dei vari componenti