iglidur® H1, boccole flangiate, mm

Il maratoneta resistente agli agenti chimici

iglidur® H1, boccole flangiate, mm
iglidur® H1, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® H1, boccole flangiate, mm
iglidur® H1, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H1FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® H1
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il maratoneta resistente agli agenti chimici
  • Elevata resistenza all'usura in condizioni ambientali estreme
  • Coefficienti d'attrito minimi
  • Elevata resistenza a temperature e agenti chimici

iglidur® H1 | Maratoneta con elevata resistenza agli agenti chimici
iglidur® H1 è la prima scelta quando è richiesta una lunga durata d'esercizio in condizioni ambientali estreme. Offre un'elevata resistenza all'usura, alle temperature e agli agenti chimici - per il settore dell'imballaggio e dei prodotti alimentari, nonché nel settore automobilistico.
Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Industria delle bevande
Industria tessile
Industria dell'imballaggio

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 

Quando usarlo?
  • Quando è richiesta la massima durata, influenzata dalla temperatura e dall'umidità
  • Quando è fondamentale un basso coefficiente d'attrito a temperature elevate
  • In presenza di regolari procedure di pulizia aggressive (tramite spruzzi, getti di vapore)
  • Per applicazioni nel vano motore
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione

Maggiori informazioni su iglidur® H1

Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza