I prodotti della nostra gamma, come drylin® N, drylin® W e le nostre guide telescopiche, si possono trovare già in molte applicazioni del settore delle case mobili. Tavoli scorrevoli o luci a LED, letti estraibili, pareti doccia mobili e molte altre applicazioni si possono produrre con l'aiuto dei nostri prodotti. Chi non ha mai affrontato la sfida di sistemare botole da tetto e pannelli solari in spazi molto stretti senza doverli sovrapporre? Con una guida lineare drylin, rendiamo il pannello mobile! Ogni progetto è unico e a volte necessita di una soluzione unica. Forniamo assistenza gratuita e sempre seguendo il motto "il componente più economico che funziona, è quello giusto".
drylin® W
Montaggio semplice
Leggere e silenziose durante il funzionamento
Ampia varietà di guide
drylin® NT
Utilizzabili anche in ambienti igienici
Solide e leggere
Esenti da lubrificazione e silenziose
drylin® N
Dimensioni di installazione ridotte comprese tra 6 mm e 12 mm
Leggera
Numerose opzioni per i carrelli
drylin® PRT
Economici, molto robusti
Pronti da installare e facili da montare
Per carichi elevati
drylin® Q
Per un movimento lineare resistente alla torsione
Gioco del cuscinetto a regolazione continua
Robuste ed esenti da lubrificazione
drylin® R
Compatibile con i cuscinetti a sfere standard
Lamine di scorrimento sostituibili
Massima resistenza all'usura
Darius ha smantellato completamente il suo T5 da solo e ha utilizzato alcuni componenti di igus®. Il pezzo forte della trasformazione è stato una cassettiera del letto multifunzionale. Dopo che il van è diventato un po' troppo piccolo a causa della prole, il tetto è stato tagliato e aggiornato con un tetto alto fisso. Oltre alla possibilità di stare in piedi, e all' ulteriore spazio contenitivo, sono stati creati due posti letto aggiuntivi. Al fine di garantire l'altezza per stare in piedi è stato inserito un letto estraibile utilizzando una guida drylin N molto compatta e leggera. La stabilità è assicurata e grazie ai cuscinetti in tecnopolimero drylin non si avvertono rumori metallici nemmeno dopo quasi 300.000 km.
Per tutti coloro che sono interessati al letto estraibile e alle altre soluzioni con prodotti igus per le trasformazioni di bus, offriamo l'assistenza di esperti e campioni gratuiti.