e-spool: avvolgicavo a molla senza giunto rotante

e-spool, avvolgicavi a molla senza giunto rotante per applicazioni telescopiche, piattaforme

  • Sistema all-in-one: diversi tipi di condotti (elettricità, dati, liquidi) possono essere combinati in un unico sistema
  • Risparmio di spazio: avvolgicavi con azionamento a molla senza giunto rotante
  • Installazione semplice: possibilità di aggiunta e sostituzione successiva di cavi
  • Lunghezze di estensione da 2 m e 14 m
  • Velocità massima di estensione e ritrazione 1 m/s
  • Nessuna trazione sul cavo
  • Utilizzo variabile: svolgimento possibile in tutte le direzioni

FAQ - domande frequenti

  • e-spool flex ed e-spool SPC con estensione manuale sono usate quando un solo cavo deve essere guidato molto lentamente o manualmente.
  • L'e-spool teatrale viene usata nelle applicazioni aeree in spazi pubblici
  • Tutti le altre e-spool devono essere selezionate in base alla lunghezza dell'estensione e al volume di riempimento/diametro del cavo
  • e-spool flex con 10.000 cicli
  • e-spool standard con 70.000 cicli
  • e-spool HD con 40.000 cicli
  • Theatre e-spool con 40.000 cicli
  • Ove possibile, per i cavi non schermati devono essere utilizzati cavi con guaina esterna in TPE.
  • I cavi schermati devono essere scelti dalla gamma CFROBOT.
  • Tutti i cavi devono avere un diametro esterno < 17 mm.
  • Si osservino inoltre i raggi di curvatura massimi di 44 mm nella parte interna e 77 mm nella parte esterna.
Avvolgicavo e-spool flex

e-spool flex

Avvolgicavo a molla e-spool compatto

e-spool compatto

Avvolgicavo a molla con estrazione manuale

e-spool a estrazione manuale

Avvolgicavo a molla e-spool standard

e-spool standard

Avvolgicavo a molla e-spool HD

e-spool HD

Avvolgicavo a molla e-spool power

e-spool power

e-spool per teatro

e-spool per teatro

e-spool® per due microfoni

e-spool® per due microfoni

Lasciati ispirare - esempi pratici con e-spool®

Regole di riempimento per avvolgicavi a molla e-spool®

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e-spool

Documentazione - Istruzioni di montaggio

  • Applicazioni esterne
  • Applicazioni e-spool® che vengono azionate in alto in spazi pubblici (tribune, palchi, ecc.)