Cambia lingua :

Percorsi fino a 25 m e oltre - con motore
L'e-spool® motorizzato per lunghe lunghezze di estensione fino a 25 m (50 m in fase di progetto).
Tipici campi di applicazione: Applicazioni teatrali e sceniche (gru interne, marittimo, cantieristica navale)
Serie Zero*
fino a 50 m di lunghezza di estensione (standard 25 m)
*Questo prodotto è attualmente nella fase introduttiva della produzione in serie (serie pilota). Siamo lieti di accogliere le vostre idee da tutti i settori, dalle macchine per la lavorazione del legno, alle macchine utensili alle applicazioni per camere bianche. Contattateci.
A causa della particolare sollecitazione meccanica di un e-spool®, consigliamo di utilizzare il nostro cavo chainflex®. Consigliamo inoltre di attenersi alle seguenti regole di riempimento:
1. i cavi possono essere posati solo affiancati nella catena lineare - non posare mai più cavi uno sopra l'altro!
2. per cavi non schermati, ove possibile, si dovrebbero utilizzare cavi chainflex® con guaina esterna in TPE.
3. i cavi schermati dovrebbero essere della famiglia di cavi chainflex® CFROBOT.
4. si deve rispettare il raggio di curvatura massimo del twisterband utilizzato.
5. se possibile, utilizzare separatori per proteggere i cavi da scariche elettriche e abrasioni. Per sfruttare al meglio lo spazio interno, installare i separatori alternativamente in segmenti consecutivi.
6. Inserire i cavi ordinati in base al diametro o al raggio di curvatura - inserire quelli sottili e piccoli verso l'interno e quelli più grandi verso l'esterno.
7. Alleviare la tensione su entrambe le estremità del cavo. Il nodo della fascetta non deve essere montato nella direzione della catena.
8. i cavi devono essere posati nel twisterband in modo tale che abbiano un certo spazio libero sia verso l'esterno che verso l'interno rispetto all'asse rotante.
Istruzioni di installazione
Nel caso di un'applicazione con spostamento orizzontale, deve essere fornita una superficie liscia su cui la catena portacavi possa muoversi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h