Opzioni di e-spool standard e HD

Bobina e-spool di igus per alimentazione di energia, dati e aria.
  • Sistema di alimentazione flessibile: guida di diverse utenze in un unico sistema
  • Utilizzo flessibile: alimentazione in qualsiasi direzione
  • Economico: twisterband per movimenti rotataori
  • Risparmio di spazio: la catena portacavi diventa un'unità compatta
  • Nessuna trazione sui cavi
  • È possibile aggiungere o sostituire i cavi in modo retrospettivo
  • iF Product Design Award 2013

FAQ - domande frequenti

  • Si usano e-spool flex ed e-spool SPC con estrazione manuale quando è necessario movimentare molto lentamente o manualmente un solo cavo.
  • L'e-spool per teatri in applicazioni aeree in spazi pubblici
  • Tutti gli altri avvolgicavo e-spool devono essere scelti in base alla lunghezza di estrazione e al volume di riempimento/diametro del cavo
  • L'e-spool flex dura fino a 10.000 movimenti
  • L'e-spool standard dura fino a 70.000 cicli
  • L'e-spool HD dura fino a 40.000 cicli
  • L'e-spool per teatri dura fino a 40.000 cicli
  • Se possibile, utilizzare cavi con guaina esterna in TPE per cavi non schermati.
  • I cavi schermati devono essere della gamma CFROBOT.
  • Tutti i cavi dovrebbero avere un diametro esterno < 17 mm.
  • Rispettare i raggi di curvatura massimi di 44 mm nel raggio interno e di 77 mm nel raggio esterno.

Dati tecnici

Velocità v Max. 1 m/s
Accelerazione a max. 1 m/s²
Velocità laterale Max. 1 m/s
Accelerazione lateraleMax. 1 m/s2 (radiale) / 0,25 m/s2 (assiale)
Intervallo di temperatura0 - 70 °C / opzioni HD: 0 - 80 °C

e-spool standard - opzione con una twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]Carico addizionale verticale [kg/m]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,51
SP1.400.4000.01.R.0 400013,51
SP1.600.4000.03.L.0 4000331
SP1.600.4000.03.R.0 4000331
SP1.700.7000.03.L.0 7.000381
SP1.700.7000.03.R.0 7.000381
SP1.850.14000.03.L.0 14000481
SP1.850.14000.03.R.0 14000481

e-spool standard - opzione con due twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]Carico addizionale verticale [kg/m]
SP2.600.4000.03.L.04000401
SP2.600.4000.03.R.0 4000401
SP2.700.7000.03.L.07.000451
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 451
SP2.850.14000.03.L.0 14000 551
SP2.850.14000.03.R.0 14000 551

e-spool HD - opzione con una twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]Carico addizionale verticale [kg/m]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,21
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,21
SPHD1.600.4000.03.L.04000521
SPHD1.600.4000.03.R.0 4000521
SPHD1.850.14000.03.L.0 14000671
SPHD1.850.14000.03.R.0 14000671
SPHD1.700.7000.03.L.07.00056.51
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.51
SPHD1.700.7000.04.L.0 7.000762
SPHD1.700.7000.04.R.0 7.000762
SPHD1.850.14000.04.L.0140001352
SPHD1.850.14000.04.R.0140001352
SPHD1.1050.21000.04.L.0210001451
SPHD1.1050.21000.04.R.0210001451

e-spool HD - opzione con due twisterband

Codice art. Lunghezza [mm]Peso [kg]Carico addizionale verticale [kg/m]
SPHD2.600.4000.03.L.0 4000591
SPHD2.600.4000.03.R.0 4000591
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.000641
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.000641
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 741
SPHD2.850.14000.03.R.0 14000741
SPHD2.700.7000.04.L.07.000842
SPHD2.700.7000.04.R.07.000842
SPHD2.850.14000.04.L.0 140001432
SPHD2.850.14000.04.R.0 140001432

Regole generali di riempimento per le e-spool

Istruzioni di montaggio

Manuale di documentazione e montaggio del sistema igus e-spool.

Esempi dal mondo reale

Macchina per il vento

Sistema e-spool con nastro per catena portacavi avvolto al centro e due guide laterali.

Applicazioni con e-spool

  • Applicazioni per esterni
  • Applicazione e-spool aerea in luoghi pubblici (tribune spettatori, palchi, ecc.)

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza