Cambia lingua :

L'e-spool® con estrazione manuale è stato sviluppato per applicazioni in cui solo un cavo viene estratto manualmente. Ciò consente a un lavoratore di estrarre il cavo alla lunghezza richiesta per un pannello di controllo o uno strumento collegato tramite cavo e quindi riavvolgerlo in modo compatto dopo l'uso. È stato installato un meccanismo di bloccaggio in modo che il cavo non sia sempre sotto tensione. La lunghezza dell'estensione può essere bloccata in posizione in modo simile a un cavo di aspirapolvere. È possibile realizzare lunghezze di cavo fino a 5 m.
Tipiche aree di applicazione:
pannelli di insegnamento robot, postazioni di lavoro, linee di assemblaggio
A causa della particolare sollecitazione meccanica di un e-spool®, consigliamo di utilizzare il nostro cavo chainflex®. Consigliamo inoltre di attenersi alle seguenti regole di riempimento:
1. i cavi possono essere posati solo affiancati nella catena lineare - non posare mai più cavi uno sopra l'altro!
2. per cavi non schermati, ove possibile, si dovrebbero utilizzare cavi chainflex® con guaina esterna in TPE.
3. i cavi schermati dovrebbero essere della famiglia di cavi chainflex® CFROBOT.
4. si deve rispettare il raggio di curvatura massimo del twisterband utilizzato.
5. se possibile, utilizzare separatori per proteggere i cavi da scariche elettriche e abrasioni. Per sfruttare al meglio lo spazio interno, installare i separatori alternativamente in segmenti consecutivi.
6. Inserire i cavi ordinati in base al diametro o al raggio di curvatura - inserire quelli sottili e piccoli verso l'interno e quelli più grandi verso l'esterno.
7. Alleviare la tensione su entrambe le estremità del cavo. Il nodo della fascetta non deve essere montato nella direzione della catena.
8. i cavi devono essere posati nel twisterband in modo tale che abbiano un certo spazio libero sia verso l'esterno che verso l'interno rispetto all'asse rotante.
Istruzioni di installazione
Nel caso di un'applicazione con spostamento orizzontale, deve essere fornita una superficie liscia su cui la catena portacavi possa muoversi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h