e-spool® compatto - avvolgicavo a molla senza giunto rotante

e-spool compatto
  • Diversi media (alimentazione, dati, cavo in fibra ottica, aria, liquidi) possono essere combinati in un unico sistema
  • alimentazione di energia in tutte le direzioni
  • Facile sostituzione ed espansione del riempimento
  • Salvaspazio e quasi "invisibile"
  • Costruzione in alluminio particolarmente leggera per la serie SP1.240
  • velocità massima di estensione e avanzamento 1 m/s
  • Struttura in alluminio particolarmente leggera

Parametri dinamici

Configuratore e-spool
Velocità max. 1 m/s
Accelerazione max. 2m/secondo2
Velocità laterale max. 1 m/s
Accelerazione laterale massima 1 m/s2 (radiale) 0,25 m/s2 (assiale)

Regole di riempimento per e-spool®

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio e-spool

Realizzato in pratica

Sistema di avvolgimento con e-spool

mobile e-spool è utilizzata nei sistemi di avvolgimento telescopici. Caratteristiche speciali della bobina e-spool: salvaspazio e durevole.

Applicazioni e-spool

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza