Scorrere o rotolare
Raffronto tra piastrine di scorrimento per catene portacavi e catene portacavi a rulli
Le piastrine di scorrimento igus per catene portacavi si caratterizzano come alternativa economica alla catena portacavi a rulli per l'intervallo di velocità inferiore compreso tra circa 1 m/s e 3 m/s. Le applicazioni standard sono dotate di
catene portacavi a scorrimento senza piastrine di scorrimento o rulli. Se queste applicazioni con catene portacavi vengono dotate di piastrine di scorrimento, la durata d'esercizio prevista può essere aumentata. In base all'applicazione, con le piastrine di scorrimento è possibile raggiungere il doppio della durata d'esercizio. Mentre di solito una
rol e-chain quadruplica la durata d'esercizio prevista.
Le rol e-chain rappresentano la prima e la giusta scelta per gli impianti altamente dinamici con velocità superiori a 3 m/s. In tali sistemi le piastrine di scorrimento non saranno in grado di offrire i vantaggi desiderati; persino le piastrine di scorrimento con la miglior composizione di materiali raggiungeranno i loro limiti.
Per i sistemi che funzionano ad alte velocità e che devono resistere a elevati carichi di cavi, l'unica alternativa è rappresentata dalle catene portacavi a rulli.