Catene portacavi e cavi per gru portuali

Carichi pesanti, lunghi periodi di utilizzo nelle più svariate condizioni atmosferiche - negli impianti portuali, le gru devono assicurare le migliori prestazioni. Ed è proprio ciò che avviene quando vengono utilizzate le nostre catene portacavi e i nostri cavi flessibili.
Da molti anni, in oltre 10.000 porti, i nostri prodotti hanno avuto ottimi risultati grazie ai materiali resistenti alla corrosione, esenti da manutenzione e con lunga durata d'esercizio. In ogni tipo di applicazione: gru ship-to-shore, gru per la movimentazione di rinfuse, portacontainer gommati RTG, sistemi su rotaie RMG, spreader e reach stacker. Specialmente in quei settori che devono operare con tempi strettissimi e/o garantire massimi livelli di sicurezza, le catene portacavi sono una valida (e silenziosa) alternativa ai più comuni sistemi come blindosbarre, festoni ed avvolgicavi.

Gru ship-to-shore (STS)

Gru ship-to-shore Soluzioni per catene portacavi e cavi per gru ship-to-shore (STS)
Scoprire subito

Gru su rotaie (RMG)

Gru RMG Soluzioni di alimentazione speciali per gru su rotaie (RMG)
Scoprire subito

Gru gommate (RTG)

Gru RTG Alimentazione e trasmissione dati sicure per gru gommate (RTG)
Scoprire subito

Gru impilatrici automatizzate (ASC)

Gru impilatrice automatizzata Sistemi portacavi affidabili per gru impilatrici automatizzate (ASC)
Scoprire subito

Reachstacker

Reachstacker Sistemi per catene portacavi a bassa manutenzione per i bracci telescopici dei reachstacker
Scoprire subito

Gru a cavalletto stretta

Gru a cavalletto stretta Sistemi di alimentazione a manutenzione e rumorosità ridotte per il perno dello spreader di una gru a cavalletto stretta
Scoprire subito

Carrelli elevatori per container vuoti

Carrelli elevatori per container vuoti Catene portacavi robuste e leggere per elevatori di container vuoti
Scoprire subito

Spreader

Spreader Soluzioni di alimentazione salvaspazio e a bassa manutenzione per spreader
Scoprire subito

Sistemi a confronto

Sistemi per catene portacavi anziché festoni, avvolgicavi e sistemi blindosbarre

Sistemi per catene portacavi anziché festoni Sistemi per catene portacavi al posto dei sistemi a festoni
Le catene portacavi proteggono e guidano in sicurezza i cavi in condizioni di vento e temperature variabili. In questo modo i tempi di inattività sono ridotti al minimo.
Sistemi per catene portacavi anziché avvolgicavi Un sistema per catene portacavi al posto di un avvolgicavi
Nessun giunto rotante su corse lunghe. Guida sicura di tutti i media in un unico sistema. Corse fino a 1.000 metri.
Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici Un sistema per catene portacavi al posto delle blindosbarre
Fornire dati, alimentazione, fluidi e aria in modo sicuro in un unico sistema per catene portacavi. Per spazi stretti e compatti e movimenti veloci nelle corsie. 

Applicazioni di successo con gru portuali

Gru STS

Sistema portacavi a prova di guasto

Essendo l'unica gru in opera nel porto, era necessario predisporre un sistema di alimentazione assolutamente sicuro. D'altro canto, data la vicinanza del porto a un'area residenziale, era fondamentale riuscire a contenere al massimo la rumorosità dell'impianto.
Gru STS

Dal sistema a festoni alle catene portacavi

Questa gru per lo scarico delle navi permette di spostare in verticale l'intera trave. Il precedente sistema di alimentazione con cavi festonati era vulnerabile al vento e richiedeva spesso interventi di manutenzione. Oggi invece i cavi sono guidati in sicurezza grazie a un sistema per catena portacavi.
smart plastics

... e altre storie di successo

Scoprite come le nostre catene portacavi e i cavi catena portacavi chainflex vengono utilizzati nel settore delle gru per soddisfare diversi requisiti in questa selezione di esempi applicativi ordinati per tipo di gru.

White paper gratuito


Testati per applicazioni nel mondo reale nel più grande laboratorio di prova di settore

Uno sguardo sul laboratorio di prova per cavi chainflex e catene portacavi Dai un'occhiata al nostro laboratorio di prova per cavi chainflex e catene portacavi, dove ogni anno vengono eseguiti 10 miliardi di cicli di prova.
Corse lunghe nei test in esterno Sul nostro banco di prova esterno di 200 m è possibile simulare corse fino a 400m per catene portacavi.

Brochure: soluzioni per le strutture portuali