Sistemi di alimentazione di energia inversi per gru impilatrici automatiche
Per questa applicazione, sulle gru impilatrici automatiche, sono stati impiegati cavi flessibili chainflex e catene portacavi contrapposte. In questa configurazione, le catene portacavi vengono guidate in un sistema con canali. Le catene scorrono su una distanza di 29 metri con una velocità di 72m/min e un'accelerazione di 0,35m/s². I cavi chainflex impiegati includono i cavi motore CF340, CF38, CF37, nonché i cavi in fibra ottica CF330 e CFLG.G.