iglidur® C500, boccole flangiate, mm

Elevata resistenza a usura, agli agenti chimici e temperature fino a 250 °C

iglidur® C500, boccole flangiate, mm
iglidur® C500, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® C500, boccole flangiate, mm
iglidur® C500, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: C500FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® C500
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Elevata resistenza a usura, agli agenti chimici e temperature fino a 250 °C
  • Elevata resistenza a mezzi e temperature
  • Resistente a vapore acqueo
  • Bassi coefficienti d'attrito e usura

iglidur® C500 | Elevata resistenza ai fluidi e alle temperature, fino a +250°C, resistente all'usura

iglidur® C500 può essere utilizzato in applicazioni fino a +250°C ed è estremamente resistente ai fluidi (ad esempio nei processi di pulizia con perossido di idrogeno), resistente all'usura e ha un basso coefficiente di attrito. Adatto anche per vari prodotti personalizzati.

Aree di applicazione tipiche

  • Automotive
  • Industria del vetro Industria alimentare
  • Ingegneria meccanica Macchinari pesanti / Ingegneria degli impianti

Quando lo uso?

  • Quando è richiesto un materiale estremamente resistente ai fluidi con elevata flessibilità Quando è richiesto un materiale molto resistente
  • all'usura e ai fluidi

Quando non lo uso? Quando

  • è richiesto un materiale per alte temperature conforme alla FDA Quando è richiesto
  • un materiale resistente ai fluidi e alle alte temperature con un'ampia gamma di dimensioni
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00