Cambia lingua :
25 articolo da catalogo | 0 componente speciale
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioni (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Tempi di consegna / Durata madrevite igus-icon-arrow-table-sorting | Prezzo / pz. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 6,00 8,00 6,00 20,00 1,00 | 2 Giorni / 80.877 h | 0,87 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Giorni / 57.947 h | 0,89 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 48.962 h | 0,91 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 8,00 10,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Giorni / 82.897 h | 0,92 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Giorni / 82.895 h | 0,97 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 1,44 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 28 Giorni / 44.764 h | 1,50 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 17,00 22,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Giorni / 44.763 h | 1,54 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 51.631 h | 1,64 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 46.556 h | 1,76 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 16,00 18,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 1,85 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 28,00 33,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Giorni / 44.763 h | 1,98 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 1 Giorno / 82.895 h | 2,14 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 2 Giorni / 165.789 h | 2,69 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 3,66 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 3,73 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 35,00 40,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Giorni / 44.763 h | 3,82 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 3,82 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 3,94 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 4,14 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 4,26 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Giorno / 44.763 h | 4,38 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 45,00 50,00 10,00 20,00 2,00 | 2 Giorni / 82.894 h | 4,44 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 50,00 55,00 10,00 20,00 2,00 | 2 Giorni / 82.894 h | 4,69 EUR | |||
| iglidur® J Stampaggio ad iniezione | 58,00 63,00 9,50 20,00 2,50 | 2 Giorni / 78.749 h | 4,80 EUR | |||

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h