1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: P210SI-0203-03
- Materiale: iglidur® P210
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Buona resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellenti coefficienti di attrito
- Basso assorbimento di umidità
- Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
- Molto resistenti agli urti
- Resistenti a sporco e polvere
- Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialista per applicazioni pivotanti e a rulli e altro ancora - buoni valori di attrito e usura su quasi tutti gli alberi
Con iglidur® P210, l'utente ha a disposizione un materiale versatile e versatile, che ha una durata utile superiore alla media, soprattutto nelle applicazioni pivotanti con carichi medi fino a 20 MPa. Il materiale versatile ha già dimostrato il suo valore in numerose soluzioni personalizzate e come materiale da barra. Sono possibili design a clip o precaricati e l'uso negli interni dei veicoli.
Tipici campi di applicazione
- Ingegneria agricola
- Ingegneria meccanica Arredamento /
- Design industriale Industria tessile
Quando lo uso?
- Quando si cerca un materiale universale per l'uso in ambienti umidi
- Quando si cerca un materiale molto resistente all'usura per applicazioni pivotanti nell'intervallo di carico medio Quando
- si verificano carichi di bordo e urti
- Quando la pressione superficiale di iglidur® J non è sufficiente
Quando non lo uso?
- Quando si cerca un materiale universale con la massima diversità dimensionale possibile
- Quando è richiesto un materiale per applicazioni girevoli con carichi molto elevati
- Quando si verificano temperature superiori a +100 °C
Non sei sicuro che sia adatto?