Aggiornamento firmware D1
Corrente di boost del motore (I²T)(ora disponibile come download gratuito)
- Il D1 fornisce una corrente boost per un massimo di 2 s per ottenere accelerazioni potenti e dinamiche
- La corrente di boost viene visualizzata in un chiaro grafico a barre con un valore percentuale
- Aiuta nella
messa in servizio mostrando la disponibilità di energia nell'intero
ciclo di movimento
I parametri PROFINET/PROFIdrive possono essere scritti e letti (Aggiornamento firmware D1: disponibile (25/12)
- Aggiunta di ulteriori opzioni alla funzionalità PN/PD per creare una soluzione di automazione individuale
- Tutti i parametri D1 ora possono essere scritti o letti
- Controllo digitale
e ingressi e uscite analogici in ogni momento
- Adattamento flessibile e valutazione delle correnti del motore
- Parametrizzazione completa
con PN/PD
sistema di controllo del motore dryve: seleziona, clicca, controlla...
Corse, posizioni, velocità, tempi di funzionamento - definiti in modo semplice con il nuovo sistema di controllo web-based per sistemi lineari drylin E di igus.
Subito pronto all'uso
Il dryve di controllo del motore può essere collegato alla rete o direttamente all'unità di controllo (PC o PLC) tramite un cavo di rete. È quindi possibile avviare il sistema di controllo direttamente nel browser senza installazione di software. Ciò consente di eseguire le regolazioni in un minuto.
Controllo semplice
L'interfaccia per utilizzatore è semplice e intuitiva e permette di parametrizzare le corse, la posizione, la velocità e il tempo di funzionamento dell'asse lineare anche "da dilettante". I movimenti che si ripetono continuamente,detti "looping", possono essere impostati in pochi secondi. La funzione di autoapprendimento consente di effettuare le impostazioni di posizione con un solo clic del mouse.
Standard del settore
Grazie ai protocolli di comunicazione standardizzati come PROFINET/PROFIdrive, CANopen o Modbus TCP come gateway, è facile collegare il sistema a controllori industriali come Siemens S7 o Beckhoff. I dieci ingressi e uscite digitali consentono una comunicazione estremamente semplice con i controller industriali ma anche con moduli open source a basso prezzo come Arduino o Raspberry Pi.
Tecnologia potente
Il D1 supporta motori DC, EC e passo-passo sia in tecnologia open loop che closed loop. L'alimentazione del carico e quella logica sono separate per far funzionare le macchine in modo sicuro. La tensione di alimentazione fino a 48 V garantisce elevate velocità del motore. La corrente nominale di 7 A e la corrente di picco di 21 A consentono movimenti potenti e dinamici.
Novità: PROFINET/PROFIdrive è stato integrato nel D1
(integrazione software), ogni D1 può essere aggiornato tramite aggiornamento firmware. (Vedi scheda "Download")
Non è richiesta l'installazione di software o app, avvio rapido
Sistema di controllo possibile tramite smartphone (browser), tablet o laptop
Interfaccia utente semplice e intuitiva, sistema di controllo configurabile in pochi minuti
Compatibile con numerosi sistemi di controllo industriale (ad es. Siemens S7 / Beckhoff)
Per motori DC, EC e stepper