Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Per temperature fino a +200 °C, filettatura sinistra, serie dimensionale E, alloggiamento B
Per temperature fino a +200 °C, filettatura destra, serie dimensionale E, alloggiamento A
Per temperature fino a +200 °C, filettatura sinistra, serie dimensionale E, alloggiamento A
Per carichi assiali e radiali elevati, serie dimensionale E
Struttura classica, montaggio semplice, serie dimensionale K
Montaggio semplice, due fori di montaggio, serie dimensionale E
Per alloggiamenti dei cuscinetti in metallo, basso assorbimento di umidità, serie dimensionale E
Rilevabile, filettatura destra, serie dimensionale K, alloggiamento B
Rilevabile, filettatura sinistra, serie dimensionale K, alloggiamento B
Rilevabile, filettatura destra, serie dimensionale E, alloggiamento B
Rilevabile, filettatura sinistra, serie dimensionale E, alloggiamento B
Economica, serie dimensionale K
Scomponibile, basso assorbimento di umidità, serie dimensionale K
Per applicazioni sommerse, serie dimensionale E – versione sottile
Senza gioco, economica, basso assorbimento di umidità, serie dimensionale E
Per alloggiamenti dei cuscinetti in metallo, conforme FDA, serie dimensionale E
Materiale standard, serie dimensionale E – versione sottile
Economico, filettatura sinistra, con perno sferico in plastica
Economico, filettatura destra, con perno sferico in metallo
Semplice montaggio e smontaggio, filettatura destra, con perno sferico in tecnopolimero
Filettatura sinistra, con calotta sferica, con perno sferico in plastica
Economico, filettatura sinistra, con perno sferico in plastica
Filettatura destra
Rilevabile, filettatura destra
Rilevabile
Filettatura sinistra
Filettatura sinistra
Rilevabile, filettatura destra
Filettatura sinistra
Compensazione dei disallineamenti, due fori di montaggio, serie dimensionale K
Montaggio semplice, due fori di montaggio, serie dimensionale E
Montaggio rapido, scomponibile, due fori di montaggio, serie dimensionale E
Accessorio, per supporti ritti della serie dimensionale E
Elevata rigidità, alloggiamento scomponibile, quattro fori di montaggio, serie dimensionale E
Per temperature fino a 200 °C, montaggio semplice, due fori di montaggio, serie dimensionale E
Per temperature fino a 200 °C, per carichi radiali elevati, quattro fori di montaggio, serie dimensionale E
Dimensioni compatte, serie dimensionale E
Compensazione dei disallineamenti
Per carichi radiali maggiori, quattro fori di montaggio, serie dimensionale E
Compensazione delle tolleranze, serie dimensionale E
Compensazione delle tolleranze, serie dimensionale E
Plastica resistente, serie dimensionale E
Semplice montaggio e smontaggio, filettatura destra, con perno sferico in acciaio zincato
Allineamento individuale della posizione del cuscinetto
Allineamento individuale della posizione del cuscinetto
Allineamento individuale della posizione del cuscinetto
Filettatura destra
Per spazi d'installazione estremamente piccoli, serie dimensionale K
Filettatura destra
Facile montaggio e smontaggio
Collegamento per movimenti rotatori e oscillanti
Perno sferico in triboplastica
Basso assorbimento di umidità, serie dimensionale E
Elevate forze di tenuta se assemblati
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h