iglidur® G, boccole cilindriche, pollici

Il materiale iglidur® più famoso al mondo

iglidur® G, boccole cilindriche, pollici drawing
iglidur® G, boccole cilindriche, pollici
1 su 2
iglidur® G, boccole cilindriche, pollici drawing
iglidur® G, boccole cilindriche, pollici
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il materiale iglidur® più famoso al mondo
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Economico

iglidur® G |

Il tuttofare Iglidur® G soddisfa la più ampia gamma di requisiti diversi. Ecco perché il materiale viene giustamente definito universale. Sono consigliate applicazioni con carichi da medi ad alti, velocità superficiali medie e temperature medie. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Straordinariamente valido in tutte le discipline tecniche e soprattutto il classico tuttofare nella somma delle specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.

Tipiche aree di applicazione

  • Ingegneria agricola
  • Automotive Macchine
  • edili
  • Ingegneria meccanica
  • Sport, fitness e riabilitazione

Quando lo uso?

  • Se ho bisogno di un materiale economico e versatile
  • Per velocità superficiali da basse a medie
  • Se il materiale deve essere adatto a diversi alberi
  • Per applicazioni di rotazione e pivot

Quando non lo uso?

  • Se è richiesta una rilavorazione meccanica
  • Se è richiesta la massima
  • resistenza all'usura Se è richiesta una resistenza chimica universale
  • Se le temperature sono costantemente superiori a +130°C
  • Per l'uso sott'acqua
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260