iglidur® L250, boccole flangiate, mm

Per velocità elevate

iglidur® L250, boccole flangiate, mm
iglidur® L250, boccole flangiate, mm drawing
1 su 2
iglidur® L250, boccole flangiate, mm
iglidur® L250, boccole flangiate, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: L250FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® L250
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Per velocità elevate
  • Progettato appositamente per veloci applicazioni rotatorie
  • Coefficienti d'attrito minimi
  • Eccellente resistenza all'usura

iglidur® L250 | Per alte velocità

iglidur® L250 è un materiale specifico per alte velocità, movimenti di scorrimento rapidi e basso coefficiente di attrito. Il materiale può sfruttare questi vantaggi soprattutto a bassi carichi. Le applicazioni in cui questi vantaggi svolgono un ruolo sono ventilatori, piccoli motori, sensori ad alta velocità o tecnologia magnetica.

Aree di applicazione tipiche

  • Automotive

Quando lo uso?

  • Per applicazioni di rotazione ad alta velocità
  • Quando è richiesta la massima durata
  • utile Per
  • carichi bassi Quando è richiesto
  • un funzionamento silenzioso Per coefficienti di attrito molto bassi

Quando non dovrei usarlo?

  • Quando si verificano
  • carichi ad alta pressione Quando le temperature sono permanentemente
  • superiori a +90°C Quando è richiesto un basso assorbimento di umidità
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00