iglidur® X6, cuscinetto flangiato, mm

Durata fino a sei volte superiore a quella di iglidur® X

iglidur® X6, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® X6, cuscinetto flangiato, mm drawing
1 su 2
iglidur® X6, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® X6, cuscinetto flangiato, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: X6FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® X6
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
Specialista per le alte temperature fino a +250 °C.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00