iglidur® H1, boccole flangiate, mm

Il maratoneta resistente agli agenti chimici

iglidur® H1, boccole flangiate, mm drawing
iglidur® H1, boccole flangiate, mm
1 su 2
iglidur® H1, boccole flangiate, mm drawing
iglidur® H1, boccole flangiate, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H1FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® H1
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il maratoneta resistente agli agenti chimici
  • Elevata resistenza all'usura in condizioni ambientali estreme
  • Coefficienti d'attrito minimi
  • Elevata resistenza a temperature e agenti chimici

iglidur® H1 | Runner di resistenza con elevata resistenza ai media

iglidur® H1 è la prima scelta quando è richiesta una lunga durata in condizioni ambientali estreme. La massima resistenza all'usura è abbinata a un'eccezionale resistenza alla temperatura e ai media, non solo nella tecnologia alimentare e degli imballaggi o nell'ingegneria automobilistica.

Aree di applicazione tipiche

  • Macchine per la distribuzione automatica
  • Industria delle bevande
  • Industria tessile
  • Industria dell'imballaggio

Quando utilizzarlo?

  • Quando è richiesta la massima durata utile sotto l'influenza di temperatura e umidità Quando sono
  • richiesti un basso coefficiente di attrito e un'elevata resistenza alle alte temperature
  • Quando viene regolarmente eseguita una pulizia aggressiva (schizzi, getto di
  • vapore) Quando il materiale viene utilizzato nel vano motore

Quando non utilizzarlo?

  • Quando si verificano elevate pressioni superficiali
  • Quando è richiesta solo la migliore resistenza chimica universale
  • Quando è richiesto un materiale ad alta temperatura conveniente per il quale la migliore resistenza all'usura non è importante
  • Quando è richiesto un materiale conforme alla FDA con resistenza alle alte temperature
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260