Testa a snodo, per alte temperature, con filettatura interna, EARM igubal®, calotta sferica iglidur® X, mm

EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Testa a snodo, per alte temperature, con filettatura interna, EARM igubal®, calotta sferica iglidur® X, mm
Testa a snodo, per alte temperature, con filettatura interna, EARM igubal®, calotta sferica iglidur® X, mm
Testa a snodo, per alte temperature, con filettatura interna, EARM igubal®, calotta sferica iglidur® X, mm
Testa a snodo, per alte temperature, con filettatura interna, EARM igubal®, calotta sferica iglidur® X, mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Utilizzabile fino a +200 °C
  • Materiale calotta sferica: iglidur® X
  • Direzione filettatura: destra
  • Materiale alloggiamento: iguton G
  • Serie dimensionale E secondo DIN ISO 12240
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Elevata rigidità
  • Resistenza molto elevata alle sollecitazioni con carichi variabili
  • Compensazione dei disallineamenti
  • Compensazione dei carichi di spigolo
  • Resistenti a sporco, polvere e fibre
  • Resistente agli agenti chimici e corrosivi
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Elevata riduzione delle vibrazioni
  • Adatto a movimenti rotatori, oscillanti e lineari
  • Estremamente leggero

 
 
igus-icon-lieferzeit-dotEALM-06-HT
6
Filettatura sinistra

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza