1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: G1FM-0608-04
- Materiale: iglidur® G1
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Durata d'esercizio due volte più lunga con carichi elevati
- Usura fino a 4 volte minore con carichi ridotti
- Temperatura d'esercizio a lungo termine fino a +180 °C
- Accoppiamento bloccato fino a +120°C (iglidur® G: fino a +80°C)
- Assorbimento di umidità ridotto del 50%
iglidur® G1 | Il nuovo standard senza lubrificazione
Con iglidur® G1 offriamo un materiale resistente all'usura e versatile per un'ampia gamma di applicazioni. Sono consigliate applicazioni con carichi da medi ad alti a velocità medie. Anche a temperature elevate fino a 180°C, iglidur® G1 è dimensionalmente stabile e resistente all'usura e offre un assorbimento di umidità molto basso. Ciò rende iglidur® G1 adatto a un gran numero di applicazioni diverse e rappresenta quindi un tuttofare con ottime prestazioni di funzionamento.
Tipiche aree di applicazione
- Automotive
- Ingegneria meccanica
- Arredamento / design industriale
- Sport, fitness e
riabilitazione Quando lo uso? Se
- ho bisogno di un materiale economico e versatile
- Per velocità superficiali da basse a medie
- Se il materiale deve essere adatto a diversi alberi
- Per applicazioni di rotazione e pivot
Quando non lo uso? Se
- è richiesta una rilavorazione meccanica
- Se è richiesta la massima resistenza all'usura Se
- è richiesta una resistenza chimica universale
- Se le temperature sono costantemente superiori a +180°C
- Per l'uso sott'acqua
Non sei sicuro che sia adatto?