iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI

Il materiale iglidur® più famoso

iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI
iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI drawing
1 su 2
iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI
iglidur® G, manicotto, in pollici - GSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Altri iglidur® G articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® G | Il tuttofare
La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti iglidur® G. Da qui il nome universale del materiale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona estremamente bene in tutte le condizioni ed è il classico tuttofare per quanto riguarda le specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.

Applicazioni tipiche

Agricoltura
Automotive
Macchine edili
Macchine utensili
Fitness e sport

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le altezze di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco del cuscinetto ridotto. La regola per lo spessore della parete: più spessa è la parete dei cuscinetti, più grande deve essere il gioco.
Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro dell'alloggiamento. La dimensione in eccesso del piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce il sicuro piantaggio in sede dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza