iglidur® J, manicotto, mm - JSM

Il maratoneta, molto versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficiente d'attrito molto basso

iglidur® J, manicotto, mm - JSM
iglidur® J, manicotto, mm - JSM drawing
1 su 2
iglidur® J, manicotto, mm - JSM
iglidur® J, manicotto, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JSM-0104-02
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Altri iglidur® J articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J | Il maratoneta di lunga durata
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J si caratterizzano per i più bassi coefficienti di attrito nel funzionamento a secco e per la loro bassissima tendenza allo stick-slip. Con una pressione superficiale massima consigliata di 35 MPa, i cuscinetti iglidur® J non sono adatti per carichi estremi.

Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Industria tipografica
Industria delle bevande
Aviazione
Camera bianca

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per velocità elevate
  • Quando è necessaria la massima resistenza all'usura con pressioni medio-basse
  • Usura ridotta con diversi alberi
  • Quando è richiesto un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco
  • Per lo smorzamento delle vibrazioni
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
  • Per la migliore prestazione con alberi in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza