1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: QSI-0203-04
- Materiale: iglidur® Q
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi
- Eccellente resistenza all'usura soprattutto con carichi estremi
- Raccomandato per valori pv estremi
- Bassi coefficienti d'attrito
iglidur® Q | Per carichi pesanti - Resistenti all'usura su molti alberi
I cuscinetti iglidur® Q sono stati sviluppati appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q rientra tra i materiali iglidur® che presentano la migliore resistenza all'usura.
A partire da un carico radiale superiore ai 25 MPa, vengono superati anche i cuscinetti a strisciamento nel materiale estremamente resistente all'usura iglidur® W300. Lubrificanti solidi specifici integrati nel materiale garantiscono il funzionamento a secco senza necessità di manutenzione, indipendentemente dal carico.
Applicazioni tipiche
Agricoltura
Macchine edili
Ingegneria dei trasporti pubblici
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
I cuscinetti iglidur® Q sono stati sviluppati appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q rientra tra i materiali iglidur® che presentano la migliore resistenza all'usura.
A partire da un carico radiale superiore ai 25 MPa, vengono superati anche i cuscinetti a strisciamento nel materiale estremamente resistente all'usura iglidur® W300. Lubrificanti solidi specifici integrati nel materiale garantiscono il funzionamento a secco senza necessità di manutenzione, indipendentemente dal carico.
Applicazioni tipiche
Agricoltura
Macchine edili
Ingegneria dei trasporti pubblici
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?