iglidur® X, cuscinetto a manicotto, pollici

Lo specialista della chimica e della temperatura, fino a 150 MPa statico

iglidur® X, cuscinetto a manicotto, pollici drawing
iglidur® X, cuscinetto a manicotto, pollici
1 su 2
iglidur® X, cuscinetto a manicotto, pollici drawing
iglidur® X, cuscinetto a manicotto, pollici
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: XSI-0203-03
  • Materiale: iglidur® X
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
Specialista in agenti chimici e temperature.
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00